Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Baumeister & Schack
Beschreibung
Handschalter mit 4 Speichertasten und digitaler Höhenanzeige
Stückliste
HS-SYC-LD6EC
CO
Firma
Baumeister & Schack GmbH & Co. KG
ID
Beschreibung
Handschalter mit 4 Speichertasten und digitaler Höhenanzeige
MP
Befestigungsposition
2x Ø3mm bei L64mm
MT
Montageart
Unterbau
ARTNR
Artikelnummer
HS-SYC-LD6EC
B
Tasten Auf/Ab
2 Drucktasten
M
Memory
4-fach
D
Display
3-stellige LCD-Anzeige
CL
Kabellänge
1,7 m
PT
Steckerart
RJ12
W
Gewicht
52 g
ECLASS
eCL@ss
27-27-06-90
TF
Zolltarifnummer
8536 5080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen